6980MC3P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6980MC3P5

Dimensi Batas

d 400 mm Diameter dalam
D 540 mm Diameter luar
B 65 mm Lebar
r (min.) 4 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 365000 N Basic dynamic load rating
C0r 540000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 900 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 416 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 524 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 3 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 16.7 Faktor

Massa

(approx.) 42 kg

Properties

Tipe 69 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage M: Machined brass cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C3
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6980 365000 540000 P5 900 1100 19 41.275 1.625 42

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6980