6960MC3P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6960MC3P5

Dimensi Batas

d 300 mm Diameter dalam
D 420 mm Diameter luar
B 56 mm Lebar
r (min.) 3 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 296000 N Basic dynamic load rating
C0r 370000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 1300 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 1500 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 313 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 407 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 2.5 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 16.4 Faktor

Informasi tambahan

z 17 Jumlah bola
Dw 36.512 mm Diameter bola

Massa

(approx.) 23.9 kg

Properties

Tipe 69 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage M: Machined brass cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C3
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6960 296000 370000 P5 1300 1500 17 36.512 1.437 23.9

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6960