6928VVC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6928VVC4P5

Dimensi Batas

d 140 mm Diameter dalam
D 190 mm Diameter luar
B 24 mm Lebar
r (min.) 1.5 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 73500 N Basic dynamic load rating
C0r 72000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 3200 min-1 Pelumasan grease

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 148 mm Diameter abutment poros
da (max.) 153.5 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 182 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 1.5 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 16.6 Faktor

Massa

(approx.) 1.67 kg

Properties

Tipe 69 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield VV: Rubber non-contact seal di kedua sisi
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6928VV 73500 72000 P5 3200 19 15.081 0.594 1.67

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6928VV