6836C4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6836C4P5

Dimensi Batas

d 180 mm Diameter dalam
D 225 mm Diameter luar
B 22 mm Lebar
r (min.) 1.1 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 66500 N Basic dynamic load rating
C0r 78500 N Basic static load rating

Speeds

Grease 2400 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 2800 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 186.5 mm Diameter abutment poros
da (max.) 192 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 218.5 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 1 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 17.2 Faktor

Informasi tambahan

z 25 Jumlah bola
Dw 13.494 mm Diameter bola

Massa

(approx.) 1.72 kg

Properties

Tipe 68 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6836 66500 78500 P5 2400 2800 25 13.494 0.531 1.72

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6836