6824NRC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings, With a Snap Ring
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6824NRC4P5

Dimensi Batas

d 120 mm Diameter dalam
D 150 mm Diameter luar
B 16 mm Lebar
r (min.) 1 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 32000 N Basic dynamic load rating
C0r 35500 N Basic static load rating

Speeds

Grease 4000 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 4800 min-1 Pelumasan oil-bath

Ukuran

D2 (max.) 155.7 mm diameter luar snap ring
f (max.) 1.7 mm Lebar snap ring
a (min.) 2.5 mm jarak outer ring dari side face ke snap ring groove
b (min.) 1.9 mm lebar snap ring groove
D1 (max.) 147.6 mm Diameter snap ring groove
ro (max.) 0.6 mm Radius bawah snap ring groove
rN 0.5 mm Dimensi chamfer

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 125 mm Diameter abutment poros
da (max.) 127 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 145 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 1 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 157 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 3.9 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 17.3 Faktor

Massa

(approx.) 0.537 kg

Properties

Tipe 68 series
Desain NR*: Snap ring groove dengan snap ring pada outer ring
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6824NR 32000 35500 P5 4000 4800 0.537

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR_NR
NSK Product Type Bearing
Designations 6824NR