6812DDC3P5
Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
| Parts Number | Jml | ||
|---|---|---|---|
| 6812DDC3P5 Single-Row Deep Groove Ball Bearings |
|
| sebutan | Peringkat Beban Dasar | Clearance internal radial | Tolerance Class | Membatasi Kecepatan | Jumlah bola | Ball Diameter | Massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr (N) |
C0r (N) |
min |
max |
Grease (min-1) |
Oil (Oil-bath) (min-1) |
(mm) | (inch) | (kg) | ||||
| 6812DD | 12600 | 10900 | P5 | 4500 | 21 | 5.556 | 0.219 | 0.103 | ||||
Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.
| NSK Product Type2 | DGBB_SR |
|---|---|
| NSK Product Type | Bearing |
| Designations | 6812DD |