6302NRC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings, With a Snap Ring
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6302NRC4P5

Dimensi Batas

d 15 mm Diameter dalam
D 42 mm Diameter luar
B 13 mm Lebar
r (min.) 1 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 12600 N Basic dynamic load rating
C0r 5450 N Basic static load rating

Speeds

Grease 19000 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 24000 min-1 Pelumasan oil-bath

Ukuran

D2 (max.) 46.3 mm diameter luar snap ring
f (max.) 1.12 mm Lebar snap ring
a (min.) 2.06 mm jarak outer ring dari side face ke snap ring groove
b (min.) 1.35 mm lebar snap ring groove
D1 (max.) 39.75 mm Diameter snap ring groove
ro (max.) 0.4 mm Radius bawah snap ring groove
rN 0.5 mm Dimensi chamfer

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 20 mm Diameter abutment poros
da (max.) 22.5 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 37 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 1 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 47 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 2.9 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 12.3 Faktor

Massa

(approx.) 0.083 kg

Properties

Tipe 63 series
Desain NR*: Snap ring groove dengan snap ring pada outer ring
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6302NR 12600 5450 P5 19000 24000 7 7.938 0.313 0.083

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR_NR
NSK Product Type Bearing
Designations 6302NR