6260MC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6260MC4P5

Dimensi Batas

d 300 mm Diameter dalam
D 540 mm Diameter luar
B 85 mm Lebar
r (min.) 5 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 510000 N Basic dynamic load rating
C0r 670000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 950 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 1200 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 320 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 520 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 4 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 15.1 Faktor

Massa

(approx.) 87.8 kg

Properties

Tipe 62 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage M: Machined brass cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6260 510000 670000 P5 950 1200 11 63.5 2.5 87.8

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6260