6238C4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6238C4P5

Dimensi Batas

d 190 mm Diameter dalam
D 340 mm Diameter luar
B 55 mm Lebar
r (min.) 4 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 280000 N Basic dynamic load rating
C0r 282000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 1600 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 2000 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 206 mm Diameter abutment poros
da (max.) 236 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 324 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 3 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 15 Faktor

Massa

(approx.) 22.3 kg

Properties

Tipe 62 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6238 280000 282000 P5 1600 2000 11 41.275 1.625 22.3

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6238