62/28ZZC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

62/28ZZC4P5

Dimensi Batas

d 28 mm Diameter dalam
D 58 mm Diameter luar
B 16 mm Lebar
r (min.) 1 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 18300 N Basic dynamic load rating
C0r 9500 N Basic static load rating

Speeds

Grease 12000 min-1 Pelumasan grease

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 33 mm Diameter abutment poros
da (max.) 35.5 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 53 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 1 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 13.9 Faktor

Informasi tambahan

z 9 Jumlah bola
Dw 8.731 mm Diameter bola

Massa

(approx.) 0.175 kg

Properties

Tipe 62 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ZZ: shield di kedua sisi
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
62/28ZZ 18300 9500 P5 12000 9 8.731 0.344 0.175

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 62/28ZZ