6040C4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6040C4P5

Dimensi Batas

d 200 mm Diameter dalam
D 310 mm Diameter luar
B 51 mm Lebar
r (min.) 2.1 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 228000 N Basic dynamic load rating
C0r 226000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 1900 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 2200 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 211 mm Diameter abutment poros
da (max.) 231.5 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 299 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 2 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 15.6 Faktor

Informasi tambahan

z 13 Jumlah bola
Dw 33.338 mm Diameter bola

Massa

(approx.) 12 kg

Properties

Tipe 60 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6040 228000 226000 P5 1900 2200 13 33.338 1.313 12

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 6040