6026NRC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings, With a Snap Ring
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

6026NRC4P5

Dimensi Batas

d 130 mm Diameter dalam
D 200 mm Diameter luar
B 33 mm Lebar
r (min.) 2 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 117000 N Basic dynamic load rating
C0r 101000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 3000 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 3600 min-1 Pelumasan oil-bath

Ukuran

D2 (max.) 212.9 mm diameter luar snap ring
f (max.) 3.1 mm Lebar snap ring
a (min.) 5.69 mm jarak outer ring dari side face ke snap ring groove
b (min.) 3.5 mm lebar snap ring groove
D1 (max.) 193.65 mm Diameter snap ring groove
ro (max.) 0.6 mm Radius bawah snap ring groove
rN 0.5 mm Dimensi chamfer

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 139 mm Diameter abutment poros
da (max.) 148.5 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 191 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 2 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 215 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 8.4 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 15.8 Faktor

Informasi tambahan

z 15 Jumlah bola
Dw 20.638 mm Diameter bola

Massa

(approx.) 3.26 kg

Properties

Tipe 60 series
Desain NR*: Snap ring groove dengan snap ring pada outer ring
Cage ( ): Pressed steel cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6026NR 117000 101000 P5 3000 3600 15 20.638 0.813 3.26

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR_NR
NSK Product Type Bearing
Designations 6026NR