60/670MC4P5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

60/670MC4P5

Dimensi Batas

d 670 mm Diameter dalam
D 980 mm Diameter luar
B 136 mm Lebar
r (min.) 7.5 mm Dimensi chamfer

Peringkat Beban Dasar

Cr 840000 N Basic dynamic load rating
C0r 1730000 N Basic static load rating

Speeds

Grease 450 min-1 Pelumasan grease
Oil (Oil-bath) 530 min-1 Pelumasan oil-bath

Dimensi Abutment dan Fillet

da (min.) 702 mm Diameter abutment poros
Da (max.) 948 mm Diameter abutment housing
ra (max.) 6 mm Radius fillet poros atau housing
Dx (min.) 0 mm Diameter snap ring recess di housing
Cy (max.) 0 mm Jarak dari outer ring side face ke snap ring back face

Faktor perhitungan

fo 16.6 Faktor

Massa

(approx.) 351 kg

Properties

Tipe 60 series
Desain ( ): Tanpa-N, NR
Cage M: Machined brass cage
Seal, Shield ( ): Terbuka (tidak diseal)
Radial Internal Clearance C4
Toleransi P5
sebutan Peringkat Beban Dasar Clearance internal radial Tolerance Class Membatasi Kecepatan Jumlah bola Ball Diameter Massa
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
60/670 840000 1730000 P5 450 530 18 76.2 3 351

Anda dapat menggunakan layanan ini dengan mendaftar sebagai anggota.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations 60/670