ZM-UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

ZM-UKFL206D1

Dahil ürünler

Bearing UK206D1 Rulman
Housing FL206D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2306X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 25 mm Delik ?ap?
L,L1 80 mm Toplam y?kseklik
J 117 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 18 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 18 mm Flan? geni?li?i
A1 13 mm Flan? geni?li?i
A 31 mm Taban geni?li?i
A4 45 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 38 mm ?? bilezik geni?li?i
F 36 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 2 mm Bo?luk
H 148 mm Toplam uzunluk

Montaj bilgileri

G M14 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 19.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 11.3 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 1 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar ZM-UKFL206D1