The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Tanımlar
Dahil ürünler
|
Bearing |
UC204D1
|
|
Rulman |
|
Housing |
FC204D1 |
|
Yatak |
Nominal Boyutlar
|
d |
20 |
mm |
Delik ?ap? |
|
L,H |
100 |
mm |
Toplam uzunluk |
|
H3 |
62 |
mm |
Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap? |
|
J |
78 |
mm |
Ba?lant? c?vatalar?n?n ad?m ?ap? |
|
J1 |
55.2 |
mm |
Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe |
|
N |
12 |
mm |
Ba?lant? c?vatas? delik ?ap? |
|
A3 |
5 |
mm |
Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i |
|
A2 |
10 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A1 |
20.5 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A |
25.5 |
mm |
Taban geni?li?i |
|
A4 |
38 |
mm |
U? kapa?? dahil geni?lik |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
?? bilezik geni?li?i |
|
t |
2 |
mm |
Bo?luk |
|
S |
12.7 |
mm |
?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe |
Montaj bilgileri
Temel Yük Derecelendirmeleri
|
Cr |
12.8 |
kN |
Temel dinamik y?k de?eri |
|
C0r |
6.65 |
kN |
Temel statik y?k de?eri |
Yığın
|
mass |
0.7 |
kg |
A??rl?k yakla??k |
|
Daha Fazla Bilgi
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Tanımlar |
ZM-UCFC204D1 |