Z-UKFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UKFL205D1

Dahil ürünler

Bearing UK205D1 Rulman
Housing FL205D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2305X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 20 mm Delik ?ap?
L,L1 68 mm Toplam y?kseklik
J 99 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 16 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 16 mm Flan? geni?li?i
A1 13 mm Flan? geni?li?i
A 27 mm Taban geni?li?i
A4 40 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 35 mm ?? bilezik geni?li?i
F 30 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 2 mm Bo?luk
H 130 mm Toplam uzunluk

Montaj bilgileri

G M14 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 14 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 7.85 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 0.7 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UKFL205D1