Z-UKFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UKFC212D1

Dahil ürünler

Bearing UK212D1 Rulman
Housing FC212D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2312X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 55 mm Delik ?ap?
L,H 195 mm Toplam uzunluk
H3 135 mm Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap?
J 160 mm Ba?lant? c?vatalar?n?n ad?m ?ap?
J1 113.1 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 19 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A3 12 mm Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i
A2 17 mm Flan? geni?li?i
A1 36 mm Flan? geni?li?i
A 48 mm Taban geni?li?i
A4 74 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 62 mm ?? bilezik geni?li?i
F 69 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 4 mm Bo?luk

Montaj bilgileri

G M16 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 52.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 36 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 5.2 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UKFC212D1