Z-UKF211D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UKF211D1

Dahil ürünler

Bearing UK211D1 Rulman
Housing F211D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2311X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 50 mm Delik ?ap?
L 162 mm Toplam uzunluk
J 130 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 19 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 25 mm Flan? geni?li?i
A1 18 mm Flan? geni?li?i
A 43 mm Taban geni?li?i
A4 64 mm U? kapa?? dahil geni?lik
A0 54.5 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 59 mm ?? bilezik geni?li?i
F 64 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 4 mm Bo?luk

Montaj bilgileri

G M16 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 43.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 29.2 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 3.6 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UKF211D1