Z-UCFL203D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UCFL203D1

Dahil ürünler

Bearing UC203D1 Rulman
Housing FL204D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 17 mm Delik ?ap?
L,L1 60 mm Toplam y?kseklik
J 90 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 12 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 15 mm Flan? geni?li?i
A1 11 mm Flan? geni?li?i
A 25.5 mm Taban geni?li?i
A4 38 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 31 mm ?? bilezik geni?li?i
t 2 mm Bo?luk
H 113 mm Toplam uzunluk
S 12.7 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M10 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 12.8 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 6.65 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 0.5 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UCFL203D1