Z-UCFC205D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UCFC205D1

Dahil ürünler

Bearing UC205D1 Rulman
Housing FC205D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 25 mm Delik ?ap?
L,H 115 mm Toplam uzunluk
H3 70 mm Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap?
J 90 mm Ba?lant? c?vatalar?n?n ad?m ?ap?
J1 63.6 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 12 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A3 6 mm Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i
A2 10 mm Flan? geni?li?i
A1 21 mm Flan? geni?li?i
A 27 mm Taban geni?li?i
A4 40 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 34.1 mm ?? bilezik geni?li?i
t 2 mm Bo?luk
S 14.3 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M10 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 14 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 7.85 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 1 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UCFC205D1