Z-UCFC202D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

Z-UCFC202D1

Dahil ürünler

Bearing UC202D1 Rulman
Housing FC204D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 15 mm Delik ?ap?
L,H 100 mm Toplam uzunluk
H3 62 mm Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap?
J 78 mm Ba?lant? c?vatalar?n?n ad?m ?ap?
J1 55.2 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 12 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A3 5 mm Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i
A2 10 mm Flan? geni?li?i
A1 20.5 mm Flan? geni?li?i
A 25.5 mm Taban geni?li?i
A4 38 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 31 mm ?? bilezik geni?li?i
t 2 mm Bo?luk
S 12.7 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M10 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 12.8 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 6.65 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 0.8 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar Z-UCFC202D1