UCFS318D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

UCFS318D1

Dahil ürünler

Bearing UC318D1 Rulman
Housing FS318D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 90 mm Delik ?ap?
L 280 mm Toplam uzunluk
H3 240 mm Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap?
J 216 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
A3 20 mm Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i
A2 24 mm Flan? geni?li?i
A1 30 mm Flan? geni?li?i
A 76 mm Taban geni?li?i
A0 100 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 96 mm ?? bilezik geni?li?i
S 40 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M30 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 143 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 107 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 20 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar UCFS318D1