UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

UCFL215D1

Dahil ürünler

Bearing UC215D1 Rulman
Housing FL215D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 75 mm Delik ?ap?
L,L1 165 mm Toplam y?kseklik
J 225 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 23 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 34 mm Flan? geni?li?i
A1 22 mm Flan? geni?li?i
A 56 mm Taban geni?li?i
A0 78.5 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 77.8 mm ?? bilezik geni?li?i
H 275 mm Toplam uzunluk
S 33.3 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M20 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 66 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 49.5 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 6 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar UCFL215D1