The store will not work correctly when cookies are disabled.
Modified Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Tanımlar
Dahil ürünler
|
Bearing |
UC202D1
|
|
Rulman |
|
Housing |
FH204D1 |
|
Yatak |
Nominal Boyutlar
|
d |
15 |
mm |
Delik ?ap? |
|
L,L1 |
62 |
mm |
Toplam y?kseklik |
|
H |
42 |
mm |
K?resel yatak merkezinin y?ksekli?i |
|
H3 |
110 |
mm |
Toplam y?kseklik |
|
J |
32 |
mm |
Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe |
|
N |
10 |
mm |
Ba?lant? c?vatas? delik ?ap? |
|
A2 |
15 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A1 |
13 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A |
25.5 |
mm |
Taban geni?li?i |
|
A0 |
33.3 |
mm |
Toplam geni?lik |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
?? bilezik geni?li?i |
|
H1 |
27 |
mm |
Ba?lant? c?vatas? delikleri aras?ndaki mesafe |
|
S |
12.7 |
mm |
?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe |
|
L1 |
52 |
mm |
Ayak geni?li?i |
Montaj bilgileri
Temel Yük Derecelendirmeleri
|
Cr |
12.8 |
kN |
Temel dinamik y?k de?eri |
|
C0r |
6.65 |
kN |
Temel statik y?k de?eri |
Yığın
|
mass |
0.6 |
kg |
A??rl?k yakla??k |
|
Daha Fazla Bilgi
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Tanımlar |
UCFH202D1 |