CM-UKFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

CM-UKFL209D1

Dahil ürünler

Bearing UK209D1 Rulman
Housing FL209D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2309X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 40 mm Delik ?ap?
L,L1 113 mm Toplam y?kseklik
J 148 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 22 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 22 mm Flan? geni?li?i
A1 16 mm Flan? geni?li?i
A5 70 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 50 mm ?? bilezik geni?li?i
F 52 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 3 mm Bo?luk
H 188 mm Toplam uzunluk
L2 54 mm K?resel yatak merkezinin y?ksekli?i

Montaj bilgileri

G M16 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 32.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 20.4 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 2.5 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar CM-UKFL209D1