CM-UCFS312D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

CM-UCFS312D1

Dahil ürünler

Bearing UC312D1 Rulman
Housing FS312D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 60 mm Delik ?ap?
L 195 mm Toplam uzunluk
H3 160 mm Spigot ba?lant?s?n?n d?? ?ap?
J 150 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
A3 14 mm Spigot ba?lant?s?n?n y?ksekli?i
A2 19 mm Flan? geni?li?i
A1 22 mm Flan? geni?li?i
A5 100 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 71 mm ?? bilezik geni?li?i
t 4 mm Bo?luk
S 26 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M20 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 82 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 52 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 8.4 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar CM-UCFS312D1