C-UKFX16D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

C-UKFX16D1

Dahil ürünler

Bearing UKX16D1 Rulman
Housing FX16D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2316X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 70 mm Delik ?ap?
L 214 mm Toplam uzunluk
J 171 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 23 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 40 mm Flan? geni?li?i
A1 24 mm Flan? geni?li?i
A5 118 mm U? kapa?? dahil geni?lik
A0 80 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 78 mm ?? bilezik geni?li?i
F 90 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 4 mm Bo?luk

Montaj bilgileri

G M20 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 83.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 64 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 12 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar C-UKFX16D1