C-UKFL312D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

C-UKFL312D1

Dahil ürünler

Bearing UK312D1 Rulman
Housing FL312D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2312X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 55 mm Delik ?ap?
L,L1 175 mm Toplam y?kseklik
J 212 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 33 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 33 mm Flan? geni?li?i
A1 22 mm Flan? geni?li?i
A5 100 mm U? kapa?? dahil geni?lik
B,B1,B2 62 mm ?? bilezik geni?li?i
t 4 mm Bo?luk
H 270 mm Toplam uzunluk
L2 80 mm K?resel yatak merkezinin y?ksekli?i

Montaj bilgileri

G M27 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 82 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 52 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 7.7 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar C-UKFL312D1