C-UKF317D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

C-UKF317D1

Dahil ürünler

Bearing UK317D1 Rulman
Housing F317D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2317X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 75 mm Delik ?ap?
L 260 mm Toplam uzunluk
J 204 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 31 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 44 mm Flan? geni?li?i
A1 27 mm Flan? geni?li?i
A5 129 mm U? kapa?? dahil geni?lik
A0 92 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 82 mm ?? bilezik geni?li?i
t 5 mm Bo?luk

Montaj bilgileri

G M27 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 133 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 97 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 19 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar C-UKF317D1