C-UKF216D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

C-UKF216D1

Dahil ürünler

Bearing UK216D1 Rulman
Housing F216D1 Yatak

İlgili ürünler

Adapter sleeve H2316X Adapt?r man?onu

Nominal Boyutlar

d 70 mm Delik ?ap?
L 208 mm Toplam uzunluk
J 165 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 23 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 34 mm Flan? geni?li?i
A1 22 mm Flan? geni?li?i
A5 106 mm U? kapa?? dahil geni?lik
A0 73.5 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 78 mm ?? bilezik geni?li?i
F 90 mm Yatak dayamas? ?ap?
t 4 mm Bo?luk

Montaj bilgileri

G M20 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 72.5 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 53 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 10 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar C-UKF216D1