C-UCF322D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Gösterilen görseller temsilidir. Tasarımlar ve özellikler gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

C-UCF322D1

Dahil ürünler

Bearing UC322D1 Rulman
Housing F322D1 Yatak

Nominal Boyutlar

d 110 mm Delik ?ap?
L 340 mm Toplam uzunluk
J 266 mm Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe
N 41 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A2 60 mm Flan? geni?li?i
A1 35 mm Flan? geni?li?i
A5 160 mm U? kapa?? dahil geni?lik
A0 131 mm Toplam geni?lik
B,B1,B2 117 mm ?? bilezik geni?li?i
t 5 mm Bo?luk
S 46 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M36 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 205 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 179 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 40 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar C-UCF322D1