The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Tanımlar
Dahil ürünler
|
Bearing |
UC210D1
|
|
Rulman |
|
Housing |
F210D1 |
|
Yatak |
Nominal Boyutlar
|
d |
50 |
mm |
Delik ?ap? |
|
L |
143 |
mm |
Toplam uzunluk |
|
J |
111 |
mm |
Ba?lant? c?vatalar? aras?ndaki mesafe |
|
N |
16 |
mm |
Ba?lant? c?vatas? delik ?ap? |
|
A2 |
22 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A1 |
16 |
mm |
Flan? geni?li?i |
|
A5 |
72 |
mm |
U? kapa?? dahil geni?lik |
|
A0 |
54.6 |
mm |
Toplam geni?lik |
|
B,B1,B2 |
51.6 |
mm |
?? bilezik geni?li?i |
|
t |
3 |
mm |
Bo?luk |
|
S |
19 |
mm |
?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe |
Montaj bilgileri
Temel Yük Derecelendirmeleri
|
Cr |
35 |
kN |
Temel dinamik y?k de?eri |
|
C0r |
23.2 |
kN |
Temel statik y?k de?eri |
Yığın
|
mass |
3 |
kg |
A??rl?k yakla??k |
|
Daha Fazla Bilgi
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Tanımlar |
C-UCF210D1 |