ASPF201 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Tanımlar

ASPF201

Dahil ürünler

Bearing AS201 Rulman
Housing PF203 Yatak

Nominal Boyutlar

d 12 mm Delik ?ap?
L,H 81 mm Toplam uzunluk
J 63.5 mm Ba?lant? c?vatalar?n?n ad?m ?ap?
N 7.1 mm Ba?lant? c?vatas? delik ?ap?
A1 4 mm Flan? geni?li?i
A 14 mm Taban geni?li?i
B,B1,B2 22 mm ?? bilezik geni?li?i
H1 49 mm Dayama ?ap?
S 6 mm ?? bilezik yan y?z?nden yuvarlanma yolu merkezine olan mesafe

Montaj bilgileri

G M6 C?vata boyutu

Temel Yük Derecelendirmeleri

Cr 9.6 kN Temel dinamik y?k de?eri
C0r 4.6 kN Temel statik y?k de?eri

Yığın

mass 0.2 kg A??rl?k yakla??k
CAD
Daha Fazla Bilgi
NSK Product Type Bearing Unit
Tanımlar ASPF201