ZM-UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ZM-UKFL206D1

Zawarte produkty

Bearing UK206D1 ?o?ysko
Housing FL206D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2306X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 80 mm Ca?kowita wysoko??
J 117 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 18 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A 31 mm Szeroko?? podstawy
A4 45 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 38 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 36 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 2 mm Odst?p
H 148 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ZM-UKFL206D1