ZM-UCFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ZM-UCFC212D1

Zawarte produkty

Bearing UC212D1 ?o?ysko
Housing FC212D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 60 mm ?rednica otworu
L,H 195 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 135 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 160 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 113.1 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 12 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 17 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 36 mm Szeroko?? ko?nierza
A 48 mm Szeroko?? podstawy
A4 74 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 65.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
S 25.4 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 52.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 36 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 5.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ZM-UCFC212D1