ZM-UCFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ZM-UCFC210D1

Zawarte produkty

Bearing UC210D1 ?o?ysko
Housing FC210D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,H 165 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 110 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 138 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 97.6 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 12 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 28 mm Szeroko?? ko?nierza
A 40 mm Szeroko?? podstawy
A4 60 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 51.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 35 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 23.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ZM-UCFC210D1