ZM-UCFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ZM-UCFC209D1

Zawarte produkty

Bearing UC209D1 ?o?ysko
Housing FC209D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,H 160 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 105 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 132 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 93.3 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 12 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 26 mm Szeroko?? ko?nierza
A 38 mm Szeroko?? podstawy
A4 57 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 32.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 20.4 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ZM-UCFC209D1