ZM-UCFC205D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ZM-UCFC205D1

Zawarte produkty

Bearing UC205D1 ?o?ysko
Housing FC205D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,H 115 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 70 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 90 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 63.6 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 6 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A 27 mm Szeroko?? podstawy
A4 40 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 34.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 2 mm Odst?p
S 14.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ZM-UCFC205D1