Z-UKFL210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

Z-UKFL210D1

Zawarte produkty

Bearing UK210D1 ?o?ysko
Housing FL210D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2310X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 115 mm Ca?kowita wysoko??
J 157 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 22 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A 40 mm Szeroko?? podstawy
A4 60 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 55 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 57 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 3 mm Odst?p
H 197 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 35 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 23.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.4 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia Z-UKFL210D1