Z-UCFL211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

Z-UCFL211D1

Zawarte produkty

Bearing UC211D1 ?o?ysko
Housing FL211D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 55 mm ?rednica otworu
L,L1 130 mm Ca?kowita wysoko??
J 184 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 43 mm Szeroko?? podstawy
A4 64 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 55.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 224 mm Ca?kowita d?ugo??
S 22.2 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 43.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 29.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia Z-UCFL211D1