Z-UCFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

Z-UCFL208D1

Zawarte produkty

Bearing UC208D1 ?o?ysko
Housing FL208D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 100 mm Ca?kowita wysoko??
J 144 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A 36 mm Szeroko?? podstawy
A4 56 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 175 mm Ca?kowita d?ugo??
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 29.1 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia Z-UCFL208D1