The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Zawarte produkty
|
Bearing
|
UK320D1
|
|
?o?ysko |
|
Housing
|
FL320D1 |
|
Oprawa |
Powiązane produkty
|
Adapter sleeve
|
H2320X
|
|
Tuleja adaptera |
Wymiary nominalne
|
d
|
90 |
mm |
?rednica otworu |
|
L,L1
|
270 |
mm |
Ca?kowita wysoko?? |
|
J
|
360 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi |
|
N
|
44 |
mm |
?rednica otworu ?ruby mocuj?cej |
|
A2
|
59 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A1
|
40 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A
|
94 |
mm |
Szeroko?? podstawy |
|
B,B1,B2
|
97 |
mm |
Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego |
|
H
|
440 |
mm |
Ca?kowita d?ugo?? |
Asennustiedot
Perus kuormitus luokitukset
|
Cr
|
173 |
kN |
No?no?? bazowa dynamiczna |
|
C0r
|
141 |
kN |
No?no?? bazowa statyczna |
Massa
|
mass
|
26 |
kg |
Masa przybli?ona |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Oznaczenia |
UKFL320D1 |