UKFL316D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFL316D1

Zawarte produkty

Bearing UK316D1 ?o?ysko
Housing FL316D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2316X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,L1 210 mm Ca?kowita wysoko??
J 285 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 38 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 38 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 32 mm Szeroko?? ko?nierza
A 68 mm Szeroko?? podstawy
A0 84 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 78 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 355 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M33 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 123 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 86.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 13 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFL316D1