UKFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFL310D1

Zawarte produkty

Bearing UK310D1 ?o?ysko
Housing FL310D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2310X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 140 mm Ca?kowita wysoko??
J 187 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 28 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 28 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A 48 mm Szeroko?? podstawy
A0 60.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 55 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 240 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 62 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 38.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 4.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFL310D1