UKFL309D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFL309D1

Zawarte produkty

Bearing UK309D1 ?o?ysko
Housing FL309D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2309X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 125 mm Ca?kowita wysoko??
J 177 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 44 mm Szeroko?? podstawy
A0 54.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 50 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 230 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 53 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 32 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFL309D1