UKFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFL306D1

Zawarte produkty

Bearing UK306D1 ?o?ysko
Housing FL306D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2306X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,L1 90 mm Ca?kowita wysoko??
J 134 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 18 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A 32 mm Szeroko?? podstawy
A0 40.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 38 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 180 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 26.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFL306D1