UKFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFL215D1

Zawarte produkty

Bearing UK215D1 ?o?ysko
Housing FL215D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2315X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 65 mm ?rednica otworu
L,L1 165 mm Ca?kowita wysoko??
J 225 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 34 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 34 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A 56 mm Szeroko?? podstawy
A0 71 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 73 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 84 mm ?rednica odsadzenia oprawy
H 275 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 66 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 49.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 6.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFL215D1