UKFE212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFE212D1

Zawarte produkty

Bearing UK212D1 ?o?ysko
Housing FE212D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2312X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 55 mm ?rednica otworu
L,L1 129 mm Ca?kowita wysoko??
J 202 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 29 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 46 mm Szeroko?? podstawy
A0 61 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 62 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 69 mm ?rednica odsadzenia oprawy
H 241 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 52.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 36 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFE212D1