UKFE211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFE211D1

Zawarte produkty

Bearing UK211D1 ?o?ysko
Housing FE211D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2311X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,L1 118 mm Ca?kowita wysoko??
J 184 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A 41 mm Szeroko?? podstawy
A0 54.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 59 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 64 mm ?rednica odsadzenia oprawy
H 216 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 43.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 29.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFE211D1