UKFE209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

UKFE209D1

Zawarte produkty

Bearing UK209D1 ?o?ysko
Housing FE209D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2309X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 101 mm Ca?kowita wysoko??
J 148 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A 36 mm Szeroko?? podstawy
A0 48.5 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 50 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 52 mm ?rednica odsadzenia oprawy
H 180 mm Ca?kowita d?ugo??

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 32.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 20.4 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.4 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia UKFE209D1